Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 20 kA (L/PE)
Modo comune: 20 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo comune: 65 kA L/PE
Modo comune: 65 kA N/PE
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 350 V L/PE
Modo comune: 350 V N/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,5 kV "tipo2" L/PE
Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
337 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore associato IC60N 50 A curva C - Icu 10 kA
Interruttore associato iC60H 50 A curva C - Icu 15 kA
Interruttore associato NG125N 50 A curva C - Icu 25 kA
Interruttore associato NG125H 50 A curva C - Icu 36 kA
Interruttore associato NG125L 50 A curva C - Icu 50 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
|
Tensione circuito di segnalazione
|
0.25 A/250 V CA 50/60 Hz
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Peso prodotto
|
0,268 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…35 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…35 mm²
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm
|