|
|
|
A9MEM1570
PowerTag wireless F63A 3PN monte valle
|
|
|
Presentazione
Gamma di prodotti
|
PowerLogic
|
Nome prodotto
|
PowerTag A9 F63
|
Tipo prodotto
|
Sensore di monitoraggio
|
Poles
|
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Allocazione costi
Monitoraggio carico
Allarme sovraccarico
Monitoraggio circuito
Energy management
|
Concentrator compatibility
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP module
"EcoStruxure Panel Server Universal"
"EcoStruxure Panel Server Advanced"
PrismaSet Active
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Vigi DT40
Acti9 Vigi iC40
Acti9 Vigi iDT40
Acti9 Vigi N40
Acti9 Vigi C40
Acti9 Vigi iC60
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 XA
Acti9 Acti9 iCV40 XA
Acti9 Vigi iDPN
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Vigi iCG40
|
Tipo di misura
|
Tensione
Energia attiva
Potenza attiva
Corrente
Fattore di potenza
|
Classe di precisione
|
Classe 1 corrente conforme a IEC 61557-12
Classe 0.5 tensione conforme a IEC 61557-12
Classe 1 potenza attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12
Classe 1 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12
|
Installazione
|
Monte o valle
|
Installazione
|
Su interruttore
|
Destinazione prodotti
|
Quadro elettrico
|
Gestione eventi
|
Perdita di tensione con corrente misurata alla perdita di tensione
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Emission power
|
10 mW
|
Caratteristiche tecniche
Sistema di montaggio
|
Con viti (morsetti)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Cavi con estremità cavo
|
Sezione dei fili
|
1 rigido cavo 1,5…16 mm²
2 a trefolo cavo 1,5…2,5 mm²
2 rigido cavo 1,5…2,5 mm²
1 a trefolo cavo 1,5…16 mm²
|
Lunghezza cavo
|
0,25 m
|
Supply voltage
|
220...240 V CA, +/- 20 %, tra fase e neutro
380...415 V CA, +/- 20 %, tra fase e fase
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
2 VA
|
Norme di riferimento
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Altezza
|
Elemento sensibile: 20 mm
|
Larghezza
|
Elemento sensibile: 54 mm
|
Profondità
|
Elemento sensibile: 46,6 mm
|
Peso prodotto
|
40 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Marchi qualità
|
CE
|
Comandi
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 61010-1
|
Categoria di misura
|
Categoria III conforme a IEC 61010-2-030
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Umidità relativa
|
0…95 % a 45 °C conforme a IEC 60721-3-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3M4 conforme a IEC 60721-3-3
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Industrial electromagnetic environment conforme a IEC 61326-1
CEM irradiate conforme a ETSI EN 301 489-17
Emissione elettromagnetica conforme a IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
A prova di polvere classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina classe 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Uso interno
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,625 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|