|
|
|
A9MEM2010
Contatore energia iEM2010 -1P+N - inserzione diretta 40A - display e uscita imp.
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Family
|
Acti 9 iEM2000
|
Nome dispositivo
|
iEM2010
|
Tipo prodotto
|
Energy Meter
|
Caratteristiche tecniche
Numero di poli
|
1P + N
|
Tipo di misura
|
Potenza attiva
|
Applicazione
|
Sub-fatturazione
|
Classe di precisione
|
Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21
Classe B energia attiva conforme a CEI EN 50470-3
|
Input type
|
Inserzione diretta
|
Maximum current [Imax]
|
40 A
|
[Ib] basic current
|
5 A
|
Rated current
|
40 A
|
Tensione nominale
|
230 V +/- 20 %
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Campo di misura della frequenza
|
48…62 Hz
|
Tipo tecnologia
|
Elettronico
|
Tipo display
|
Elettromeccanico
|
Tasso di campionamento
|
32 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
0,25…40 A
|
Cifre visualizzate
|
7
|
Valore max misurato
|
999999,9 kWh
|
Protocollo porta comunicazione
|
-
|
Protocollo porta di comunicazione
|
-
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON
Giallo luce di segnalazione: misure e attivià 3200 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Digital outputs
|
1 impulso energy monitoring:
|
Tensione di uscita
|
5...35 V DC@20 mA
|
Durata impulso
|
120 ms
|
Potenza assorbita in VA
|
10 VA a 240 V CA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti a gabbia (parte inferiore) 1 10 mm² cavi
Trasferimento a distanza: morsetti a gabbia (parte superiore) 1 4 mm² cavi
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 1,2 Nm
Trasferimento a distanza: 0,8 Nm
|
Norme di riferimento
|
IEC 62053-21
IEC 61557-12
CEI EN 50470-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
EAC
EAC (metrology)
MID-B
MID-D
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP40 pannello frontale: conforming to CEI 60529
IP20 carcassa:
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
< 2000 m
|
Umidità relativa
|
0…95 % a 55 °C
|
Colore
|
Bianco
|
Passo 9 mm
|
2
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
96,5 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Peso prodotto
|
0,073 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
123,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
38
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,015 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|