Numero di poli
|
3P + N
1P + N
3P
|
Tipo di misura
|
Energia attiva
|
Applicazione
|
Multi-tariffa
Sub-fatturazione
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 62053-22
Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 61557-12
Classe C energia attiva conforme a CEI EN 50470-3
|
Input type
|
TA esterno 1 A o 5 A
|
Corrente nominale [In]
|
1 A
5 A
|
Tensione nominale
|
100…277 V
173…480 V
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Tipo tecnologia
|
Elettronico
|
Tipo display
|
Display LCD
|
Tasso di campionamento
|
32 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
1…32767000 mA
|
Valore max misurato
|
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tariffa (4)
|
Protocollo porta comunicazione
|
-
|
Protocollo porta di comunicazione
|
-
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON
Giallo lampeggiante LED: controllo accuratezza
|
Numero di ingressi
|
2 digitale 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Numero di uscite
|
0
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di corrente: morsetti a vite 6 mm² cavi
Circuito di tensione: morsetti a vite 2,5 mm² cavi
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Norme di riferimento
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
CEI EN 50470-3
BS EN 50470-1
CEI EN 50470-1
ANSI C12.20
|
Certificazioni prodotto
|
CE conforme a IEC 61010-1 (sicurezza)
CE conforme a EN 61557-12 (power monitor)
CE conforme a EN/IEC 61326-1 (EMC)
"UKCA" conforme a BS EN 61010-1 (sicurezza)
"UKCA" conforme a BS EN 61557-12 (power monitor)
"UKCA" conforme a BS EN 61326-1 (EMC)
CULus conforme a UL 61010-1 (sicurezza)
CULus conforme a EN 61010-1 (sicurezza)
EAC conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter)
RCM conforme a EN 62052 (sub-meter)
KZ conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter)
METAS conforme a CEI EN 50470-1 (sub-meter)
MID conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter)
MID conforme a CEI EN 50470-1 (sub-meter)
NMI conforme a NMI M 6-1
|