Numero di poli
|
3P
3P + N
1P + N
|
Tipo di misura
|
Energia attiva e reattiva
Potenza attiva e reattiva
Corrente
Tensione
|
Tipo di misura
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Applicazione
|
Multi-tariffa
Misura parziale
Sub-fatturazione
|
Classe di precisione
|
Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 62053-22
Classe 0.5S energia attiva conforme a ANSI C12.20
|
Input type
|
Bobina Rogowski 50...5000 A
|
Tensione nominale
|
100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
60 Hz
|
Tipo tecnologia
|
Elettronico
|
Tipo display
|
Display LCD
|
Tasso di campionamento
|
32 campioni/ciclo
|
Misura di corrente
|
50…5000 A
|
Valore max misurato
|
99999999,9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tariffa (4)
|
Protocollo porta comunicazione
|
Modbus RTU a 9,6 - 19,2 - 38,4 kbaud pari/dispari o nessuna
|
Protocollo porta di comunicazione
|
Morsettiera a vite: RS485
|
Segnalazione locale
|
Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON
Giallo lampeggiante LED: controllo accuratezza
Allarme: Sovraccarico
Giallo luce di segnalazione: comunicazioni attive sulla porta Modbus (Modbus)
|
Numero di ingressi
|
1 digitale 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Numero di uscite
|
1 digitale (statica)
|
Tensione di uscita
|
5...40 V DC@50 mA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di corrente: morsetti a vite 6 mm² cavi
Circuito di tensione: morsetti a vite 2,5 mm² cavi
Circuito I/O: morsetti a vite 1,5 mm² cavi
Comunicazione: morsetti a vite 2,5 mm² cavi
|
Coppia di serraggio
|
Circuito I/O: 0,5 Nm Philips cacciavite
Circuito di tensione: 0,5 Nm Philips cacciavite
Circuito di corrente: 0,8 Nm pozidriv cacciavite
Comunicazione: 0,5 Nm Philips cacciavite
|
Lunghezza spelatura fili
|
Circuito I/O: 6 mm
Circuito di tensione: 8 mm
Circuito di corrente: 8 mm
Comunicazione: 7 mm
|
Norme di riferimento
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Certificazioni prodotto
|
CE conforme a IEC 61010-1 (sicurezza)
CE conforme a EN 61557-12 (power monitor)
CE conforme a EN/IEC 61326-1 (EMC)
"UKCA" conforme a BS EN 61010-1 (sicurezza)
"UKCA" conforme a BS EN 61557-12 (power monitor)
"UKCA" conforme a BS EN 61326-1 (EMC)
CULus conforme a UL 61010-1 (sicurezza)
CULus conforme a EN 61010-1 (sicurezza)
KZ
RCM
|