|
|
|
A9N18350
Interruttore magnetotermico C120N 3P B 100A 10000A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
C120
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
C120
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
C120N
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
3P
|
Numero di poli protetti
|
3
|
Corrente nominale [In]
|
100 A a 30 °C
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
B
|
Potere di interruzione
|
10000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230...400 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 375 V DC
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 375 V DC
380...415 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
230...400 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
3...5 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
7500 A 75 % conforme a CEI EN 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
81 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Peso prodotto
|
0,615 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
5000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1,5…35 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
15 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
578,500 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
33,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,372 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
14,620 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|