Schneider-Electric
 
A9N18359 immagine - metel
A9N18359
Interruttore magnetotermico C120N 1P C 125A 10000A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto C120
Gamma Acti9
Nome prodotto C120
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo C120N
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 1P
Numero di poli protetti 1
Corrente nominale [In] 125 A a 30 °C
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 3 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz IT
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 130 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12 V DC
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 125 V DC
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 144 V DC
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12 V CA 50/60 Hz
10000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230...400 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 380...415 V CA 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V CA 50/60 Hz
230...400 V CA 50/60 Hz
130 V CA 50/60 Hz
12 V CA 50/60 Hz
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % conforme a CEI EN 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
Classe di limitazione 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione SI
Passo 9 mm 3
Altezza 81 mm
Profondità 73 mm
Larghezza 27 mm
Peso prodotto 0,205 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 5000 cicli conforme a IEC 60947-2
Descrizione opzioni bloccaggio Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1,5…35 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 15 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto EAC
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 194,700 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,500 cm
Confezione 2: larghezza 9,500 cm
Confezione 2: profondità 33,000 cm
Confezione 2: peso 2,380 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 14,659 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months