Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
<= 250 V DC
230...400 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
5...10 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
7500 A 75 % conforme a CEI EN 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
81 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Peso prodotto
|
0,41 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
5000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1,5…35 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
15 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|