|
|
|
A9N18564
Blocco differenziale Vigi C120 2P 125A 300mA Tipo AC
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Dispositivi add-on di corrente residua
|
Nome dispositivo
|
Vigi C120
|
Numero di poli
|
2P
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
300 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo AC
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Passo 9 mm
|
7
|
Altezza
|
95 mm
|
Larghezza
|
117 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
0,325 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
15 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-2
|
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
371,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,450 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni