Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
230...415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Indipendente dalla tensione
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Passo 9 mm
|
10
|
Altezza
|
95 mm
|
Larghezza
|
171 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
15 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|