Schneider-Electric
 
A9N18598 immagine - metel
A9N18598
Blocco differenziale Vigi C120 4P 125A 300mA Tipo A SI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo Prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome Dispositivo Vigi C120
Numero di poli 4P
Corrente nominale [In] 125 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Norme Di Riferimento EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Ingresso gruppo
Frequenza Di Rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 230...415 V CA 50 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-2
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Collegamento elettrico al magnetotermico Tramite viti
Passo 9 mm 10
Altezza 95 mm
Larghezza 198 mm
Profondità 73 mm
Peso Netto 0,58 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…50 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili 15 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,3 cm
Confezione 1: larghezza 13,7 cm
Confezione 1: profondità 25,6 cm
Confezione 1: peso 675,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,879 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months