Schneider-Electric
 
A9N19276 immagine - metel
A9N19276
Interruttore magnetotermico diff. C40a Vigi 1P+N C 10A 30mA Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Applicazione interruttore Distribuzione
Gamma Librio
Tipo prodotto Interruttore magnetotermico differenziale
Nome prodotto C40 Vigi
Nome dispositivo C40a Vigi
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Numero di poli protetti 1
Corrente nominale [In] 10 A a 30 °C
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Type Tipo AC
Potere di interruzione 4500 A Icn conforme a EN 61009 a 230 V CA 50 Hz
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz tra fase e neutro
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Tecnologia differenziale "indipendente dalla tensione"
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4500 A a 230 V CA 50 Hz conforme a EN 61009
Classe di limitazione 3 conforme a EN 61009
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA conforme a EN 61009
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a EN 61009
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione A monte: Librio
Passo 9 mm 4
Altezza 81 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 71 mm
Peso prodotto 210 g
Profondità di incasso 72 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli conforme a EN 61009
Connessioni - morsetti Cavo (a valle) 0,75…16 mm² rigido
Cavo (a valle) 0,33…10 mm² flessibile
Cavo (a monte) 0,75…16 mm² rigido
Cavo (a monte) 0,33…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Protezione differenziale Integrato
Compatibilità prodotto Morsetto singolo
Ambiente
Norme di riferimento EN 61009-2-1
EN 61009-1
Grado di protezione IP IP20
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 61009
Categoria di sovratensione III
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,3 cm
Confezione 1: larghezza 4 cm
Confezione 1: profondità 10 cm
Confezione 1: peso 206 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months