Schneider-Electric
 
A9N19418 immagine - metel
A9N19418
Interruttore differenziale ID C40 2P 25A 30mA Tipo A SI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 ID C40
Tipo prodotto "Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo ID C40
Numero di poli 2P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 25 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Potere nominale di interruzione e chiusura Im = 1000 A 230 V conforme a EN 61008
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 6 kA
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua Elettromeccanico
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a IEC 61008-1
Segnalazione posizione contatti Si
Corrente di picco 3000 A
Tipo di controllo Leva
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo di collegamento 18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm 4
Altezza 85 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 76 mm
Peso prodotto 205 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia1…10 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61008-2-1
IEC 61008-1
EN 61008-2-1
EN 61008-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa -25…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,2 cm
Confezione 1: larghezza 3,8 cm
Confezione 1: profondità 8,4 cm
Confezione 1: peso 180 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months