Schneider-Electric
 
A9N19499 immagine - metel
A9N19499
Blocco differenziale grup. part. Vigi C40 1P+N 40A 300mA [s] Tipo A SI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Librio
Tipo prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi C40
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Ingresso gruppo
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz da fase a neutro
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA 50 Hz conforme a EN 61009-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a EN 61009-1
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Tramite viti
Passo 9 mm 2
Altezza 82 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 70 mm
Peso prodotto 90 g
Colore Bianco
Connessioni - morsetti Cavo a monte0,75…16 mm² rigido
Cavo a monte0,33…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 13 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Ambiente
Norme di riferimento EN 61009-1
EN 61009-2-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 61009-1
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,2 cm
Confezione 1: larghezza 4,8 cm
Confezione 1: profondità 11,2 cm
Confezione 1: peso 114 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months