|
|
|
A9N26969
Sganciatore emergenza MNx 220/240Vca per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di min tensione
|
Nome dispositivo
|
MNx
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Con alimentazione esterna
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 -
Acti9 Acti9 C120
Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C60H-DC
Acti9 Acti9 C60NA-DC
Acti9 Acti9 C60PV-DC
Acti9 Acti9 DPN Vigi
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 ID C40
Acti9 Acti9 IDc
Acti9 Acti9 ITG40
Acti9 Acti9 ID
Acti9 Acti 9 DPN
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Altezza
|
82,5 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
73 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile con ghiera
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,5…2,5 mm² - rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm parte inferiore
|
Codice compatibilità
|
MNx
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
83 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
723 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,02 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|