|
|
|
A9N61506
Interruttore magnetotermico CC C60H-DC 1P C 6A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 C60H-DC
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
C60H-DC
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
1P
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
6 A a 25 °C
|
Tipo di rete
|
DC
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
10 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 220 V DC
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220 V DC
6 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 250 V DC
6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC
20 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 110 V DC
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V DC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
Si conforme a EN 60947-2
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 110 V DC
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 110 V DC
4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC
7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V DC conforme a IEC 60947-2
500 V DC conforme a EN 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: standard
|
Passo 9 mm
|
2
|
Peso prodotto
|
0,128 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
3000 cicli L/R = 2 ms
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
In posizione O
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a IEC 60068-2
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
112,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
2,9 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,38 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,11 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|