Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
500 V DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V DC conforme a IEC 60947-2
500 V DC conforme a EN 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: standard
|
Passo 9 mm
|
4
|
Peso prodotto
|
0,256 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
3000 cicli L/R = 2 ms
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
In posizione O
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|