Schneider-Electric
 
A9N61522 immagine - metel
A9N61522
Interruttore magnetotermico CC C60H-DC 2P C 2A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 C60H-DC
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo C60H-DC
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 2 A a 25 °C
Tipo di rete DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 10 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 440 V DC
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V DC
6 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 500 V DC
6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 220 V DC
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220 V DC
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 250 V DC
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Si conforme a EN 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 500 V DC
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V DC conforme a IEC 60947-2
500 V DC conforme a EN 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: standard
Passo 9 mm 4
Peso prodotto 0,256 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 3000 cicli L/R = 2 ms
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Descrizione opzioni bloccaggio In posizione O
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Norme di riferimento EN 60947-2
IEC 60947-2
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a IEC 60068-2
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,4 cm
Confezione 1: larghezza 3,6 cm
Confezione 1: profondità 8,4 cm
Confezione 1: peso 230 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 9 cm
Confezione 2: larghezza 9 cm
Confezione 2: profondità 23 cm
Confezione 2: peso 1,416 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 17,479 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months