Corrente nominale [In]
|
13 A
|
Voltage Drop
|
572 mV 44 mOhm 7,4 W 13 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
800 V DC
|
Soglia di sgancio magnetico
|
5,5 x In
|
Potere di interruzione
|
3 kA Icu a 650 V DC
1,5 kA Icu a 800 V DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V DC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
132,7 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
77,4 mm
|
Peso prodotto
|
0,545 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
1500 cicli L/R = 2 ms
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto in posizione OFF
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 1…25 mm² rigido
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 1…16 mm² flessibile
Cavo precablato (lato superiore)
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Codice compatibilità
|
C60PV-DC
|