|
|
|
A9N61690
Interruttore sezionat. CC C60NA-DC 2P 20A 1000Vdc
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Gamma prodotto
|
C60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome prodotto
|
C60
|
Nome dispositivo
|
C60NA-DC
|
Applicazione interruttore
|
Campo fotovoltaico PV
Protezione inverter fotovoltaico
|
Numero di poli
|
2P
|
Categoria di utilizzazione
|
DC-21B
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-3
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A DC-21B 1000 V DC
32 A DC-21B 800 V DC
50 A DC-21B 700 V DC
|
Voltage Drop
|
100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A
151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A
201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V DC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
132,7 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
77,4 mm
|
Peso prodotto
|
0,545 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
300 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato superiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia (lato superiore) 1…25 mm² flessibile
Cavo precablato (lato inferiore)
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Codice compatibilità
|
C60NA-DC
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-3
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
565 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
17,797 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
50 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
147,9 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|