|
|
|
A9N61699
Interruttore sezionat. accessor. SW60-DC 50A 1000 Vcc
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
SW60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome dispositivo
|
SW60-DC
|
Applicazione interruttore
|
Protezione inverter fotovoltaico
|
Numero di poli
|
2P
|
Categoria di utilizzazione
|
DC-21A
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-3
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C
63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C
61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C
60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C
58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C
56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C
54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C
52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C
48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C
46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C
41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C
35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
|
Voltage Drop
|
251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V DC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
Si (+ and - has to be respected for connection)
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
132,7 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
77,4 mm
|
Peso prodotto
|
0,53 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
3000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato superiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia (lato superiore) 1…25 mm² flessibile
Cavo precablato (lato inferiore)
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Codice compatibilità
|
SW60-DC
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-3
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
572 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
17,347 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
50 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
150,78 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|