Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9P52706 |
Schneider-Electric
 
A9P52706 immagine - metel
A9P52706
Interruttore magnetotermico iC40a 3P+N C 6A 4500A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome Prodotto Acti9 iC40
Tipo Prodotto Interruttore modulare
Nome Dispositivo iC40
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 3P + N
Numero di poli protetti 3
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 6 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 400 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 400 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In conforme a CEI EN 60898-1
8 x In +/- 20 % conforme a EN/IEC 60947-2
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4500 A 100 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
4,5 kA 75 % Icu a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 74 mm
Peso Netto 345 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Norme Di Riferimento CEI EN 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto CE
BV
RINA
DNV
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento 2000 m
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,400 cm
Confezione 1: larghezza 5,400 cm
Confezione 1: profondità 9,400 cm
Confezione 1: peso 327,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 8,500 cm
Confezione 2: larghezza 9,800 cm
Confezione 2: profondità 21,800 cm
Confezione 2: peso 1,358 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 44
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 15,368 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 3
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi