Schneider-Electric
 
A9P54706 immagine - metel
A9P54706
Interruttore magnetotermico iC40N 3P+N C 6A 6000A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iC40
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo iC40N
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 3P + N
Numero di poli protetti 3
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 6 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 400 V CA 50/60 Hz
6000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 400 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In conforme a CEI EN 60898-1
8 x In +/- 20 % conforme a EN/IEC 60947-2
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 6000 A 100 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
7,5 kA 75 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Classe di limitazione 3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 74 mm
Peso prodotto 345 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto CE
BV
RINA
DNV
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,4 cm
Confezione 1: larghezza 5,4 cm
Confezione 1: profondità 9,4 cm
Confezione 1: peso 326 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 8,2 cm
Confezione 2: larghezza 9,4 cm
Confezione 2: profondità 22,7 cm
Confezione 2: peso 1,36 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 44
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 15,4 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi