Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
5...10 x In conforme a CEI EN 60898-1
8 x In +/- 20 % conforme a EN/IEC 60947-2
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A 100 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60898-1
7,5 kA 75 % Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
345 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1…16 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|