Schneider-Electric
 
A9Q26425 immagine - metel
A9Q26425
Blocco differenziale QuickVigi iC60 4P 25A 500mA Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti 9
Tipo di prodotto o componente Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi iC60
Numero di poli 4P
Corrente nominale [In] 25 A
Sensibilità differenziale 500 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Earth leakage protection type Tipo A
Tipo di rete "CA"
Frequenza di rete "50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue] 400 V "CA" "50/60 Hz" conforme a EN 61009-1
400/415 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 61009-1
Norme di riferimento EN 61009-1
IEC 61009-1
Passi 9 mm 6
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-2
Compatibilità gamma Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilità prodotto Morsetto singolo
Segnalazione locale Indicatore scatto
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Plug in
Compatibilità pettini di distribuzione Parte inferiore: SI
Altezza 91 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 73,5 mm
Peso prodotto 0,245 kg
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² rigido senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…16 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…16 mm² flessibile con estremità cavo
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte inferiore connessione
Coppia di serraggio 2 Nm parte inferiore
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 60529
IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 238 g
Altezza imballo 1 8,7 cm
Larghezza imballo 1 12 cm
Lunghezza imballo 1 14,5 cm
Tipo unità imballo 2 S03
Numero unità imballo 2 15
Peso imballo 2 4,097 kg
Altezza imballo 2 30 cm
Larghezza imballo 2 30 cm
Lunghezza imballo 2 40 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months