Schneider-Electric
 
A9Q54425 immagine - metel
A9Q54425
Blocco differenziale QuickVigi iC60 4P 25A 300mA Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti 9
Tipo di prodotto o componente Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi iC60
Numero di poli 4P
Corrente nominale [In] 25 A
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Earth leakage protection type Tipo A
Tipo di rete "CA"
Frequenza di rete "50/60 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue] 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1
400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
Norme di riferimento IEC 61009-1
EN 61009-1
Passi 9 mm 6
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforming to IEC 60947-2
Compatibilità gamma Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibilità prodotto Morsetto singolo
Segnalazione locale Indicatore scatto
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Plug in
Compatibilità pettini di distribuzione Bottom: YES
Altezza 91 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 73,5 mm
Peso prodotto 0,245 kg
Connessioni - morsetti Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² rigid without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible with cable end
Lunghezza spelatura fili 14 mm for bottom connection
Coppia di serraggio 2 N.m bottom
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grado di inquinamento 3 conforming to IEC 60947-2
Compatibilità elettromagnetica 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Packing Units
Peso imballo (Kg) 0,240 kg
Altezza imballo 1 0,840 dm
Larghezza imballo 1 1,200 dm
Lunghezza imballo 1 1,460 dm
Offer Sustainability
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months