Schneider-Electric
 
A9R43625 immagine - metel
A9R43625
Interruttore differenziale iID40 2P 25A 30mA Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iID40
Tipo prodotto Interruttore differenziale puro
Nome dispositivo iID40
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 25 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Marchi qualità VDE
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Ingresso gruppo
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...240 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 1500 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale 10000 A
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 91 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 74 mm
Peso prodotto 184 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 15000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia parte inferiore1…35 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetti a gabbia parte superiore1…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia parte superiore1…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte inferiore
2 Nm parte superiore
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61008-2-1
Certificazioni prodotto CE
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61008-2-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 10,200 cm
Confezione 1: peso 228,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 54
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 12,724 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 37
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi