Schneider-Electric
 
A9R44263 immagine - metel
A9R44263
Interruttore differenziale iID 2P 63A 300mA Tipo AC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iID
Tipo prodotto "Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo iID
Numero di poli 2P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 63 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo AC
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 220...240 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 1500 A
Im 1500 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale 10 kA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV
Corrente di picco 250 A
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 91 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 73,5 mm
Peso prodotto 0,21 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica AC-1: 15000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61008-1
CEI EN 61008-2-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61008-1
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 211,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 9,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,500 cm
Confezione 2: profondità 25,000 cm
Confezione 2: peso 1,332 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 54
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 12,375 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months