Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
10 kA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV
|
Corrente di picco
|
250 A
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,37 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-1: 15000 cicli
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto singolo parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|