|
|
|
A9S61132
Interruttore sezionatore iSW 1P 32A con spia
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome Prodotto
|
Acti9 iSW
|
Tipo Prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome Dispositivo
|
iSW
|
Applicazione
|
Controllo
|
Numero di poli
|
1P
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-22A
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
32 A a 250 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC EN 60669-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON/OFF indication and lamp
|
Tensione circuito di segnalazione
|
CA: 230 V 50/60 Hz
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto Di Montaggio
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia - 10 mm² - rigido
Morsetti a gabbia - 10 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia - 10 mm² - Flessibile con ghiera
|
Lunghezza di spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC EN 60669-1
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP4
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura Ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
60,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
775,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,787 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|