Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9S65363 |
Schneider-Electric
 
A9S65363 immagine - metel
A9S65363
Interruttore sezionatore iSW 3P 63A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome Prodotto Acti9 iSW
Tipo Prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome Dispositivo iSW
Applicazione Isolation
Controllo
Numero di poli 3F
Categoria di utilizzazione AC-22A
Attitudine al sezionamento Si
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie] 63 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 415 V CA 50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 5 kA interruttore-sezionatore singolo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1260 A
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti Si
Installazione Fisso
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 73 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 15000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 50 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili 14 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60947-3
EN 60947-3
Grado Di Protezione Ip IP20
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 250,800 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 8,500 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 22,000 cm
Confezione 2: peso 1,059 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 44
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 12,096 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 54
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months