Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9S70663 |
Schneider-Electric
 
A9S70663 immagine - metel
A9S70663
Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 2P 63A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome Prodotto Acti9 iSW-NA
Tipo Prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome Dispositivo iSW-NA
Applicazione Controllo
Isolation
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Categoria di utilizzazione AC-22A conforme a EN/IEC 60947-3
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-3
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie] 63 A a 230/240 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 230/240 V CA 50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 5 kA interruttore-sezionatore singolo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 1,26 kA durante 1 s
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-3
Tipo di controllo Remote tripping
Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti Si
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm 4
Altezza 85 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 74 mm
Peso Netto 0,17 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 15000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…25 mm² flessibile con terminazione cavo
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…35 mm² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza di spelatura fili 14 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Compatibilità Del Prodotto Tripping release
Ambiente
Norme Di Riferimento EN 60947-3
IEC 60947-3
Grado Di Protezione Ip IP20
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente -35…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 9,5 cm
Confezione 1: peso 189,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 54
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,636 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months