Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A a 400/415 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400/415 V CA 50/60 Hz
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
5 kA interruttore-sezionatore singolo
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
20 kA durante 1 s
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-3
|
Tipo di controllo
|
Leva
Remote tripping
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…35 mm² rigido senza terminazione cavo
|
Lunghezza di spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Compatibilità prodotto
|
Tripping release
|