Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Tipo prodotto
|
Magnetotermico differenziale con protezione contro l'arco elettrico
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Rilevazione dell'arco elettrico
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62606
CEI EN 61009-1
EN/IEC 60947-2
CEI EN 61009-2-1
|
Nome dispositivo
|
iCV40 ARC
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
6000 A Icn conforme a IEC 61009-2-1 a 230 V CA 50 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 230 V CA 50 Hz
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 3000 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Tipo di rete
|
CA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A-SI
|
Registrazione dati elettrici
|
Data e ora
Indicatori di manutenzione
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Corrente nominale [In]
|
6 A
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz
|
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Soglia di sgancio magnetico
|
5...10 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
7,5 kA CA 50 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Classe di limitazione
|
3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V CA 50 Hz tra fase e neutro
|
Soglia tensione di sgancio
|
275 V for +/- 5 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
LED per la diagnostica del guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli 230 V CA 50 Hz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Ingresso cavi
|
Dall'alto e dal basso
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia1…10 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
220 g
|