|
|
|
A9TDF3625
Interruttore magnetotermico differenziale con protezione AFDD, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 25A, curva C, 30mA, tipo A-SI, 6000A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Tipo prodotto
|
Magnetotermico differenziale con protezione contro l'arco elettrico
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Rilevazione dell'arco elettrico
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62606
CEI EN 61009-1
EN/IEC 60947-2
CEI EN 61009-2-1
|
Nome dispositivo
|
iCV40 ARC
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
6000 A Icn conforme a IEC 61009-2-1 a 230 V CA 50 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 230 V CA 50 Hz
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 3000 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Tipo di rete
|
CA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A-SI
|
Registrazione dati elettrici
|
Data e ora
Indicatori di manutenzione
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz
|
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Soglia di sgancio magnetico
|
5...10 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
7,5 kA CA 50 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Classe di limitazione
|
3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V CA 50 Hz tra fase e neutro
|
Soglia tensione di sgancio
|
275 V for +/- 5 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
LED per la diagnostica del guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli 230 V CA 50 Hz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Dispositivo a lucchetto
|
Ingresso cavi
|
Dall'alto e dal basso
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia1…10 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
220 g
|
Ambiente
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN/IEC 62606
|
Tropicalizzazione
|
Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Marchi qualità
|
IMQ
AENOR
OVE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
240,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,075 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
576
|
Confezione 3: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
157,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|