|
|
|
A9TYB4625
Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 VigiARC iC40, 1P+N, 25A, 30mA, tipo A-SI
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Acti 9
|
Tipo prodotto
|
Blocco addizionale con protezione contro l'arco elettrico e protezione differenziale
|
Nome prodotto
|
Acti9 VigiARC iC40
|
Nome dispositivo
|
VigiARC iC40
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Indipendente dalla tensione
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A-SI
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Registrazione dati elettrici
|
Data e ora
Indicatori di manutenzione
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
250 V CA
|
Soglia tensione di sgancio
|
275 V for +/- 5 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
LED per la diagnostica del guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli > 25 A
20000 cicli <= 25 A
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1…16 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
100 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62606
CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,175 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
384
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
62,800 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|