|
|
|
A9V16363
Blocco differenziale Vigi iC60 3P 63A 500mA Tipo AC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Dispositivi add-on di corrente residua
|
Nome dispositivo
|
Vigi iC60
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Sensibilità differenziale
|
500 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Earth leakage protection type
|
Tipo AC
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1
230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1
|
Passo 9 mm
|
7
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
|
Compatibilità prodotto
|
Morsetto singolo
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte inferiore: SI
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
117 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…35 mm² rigido senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile con estremità cavo
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
227,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,896 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|