Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 Reflex iC60
|
Compatibilità prodotto
|
Morsetto singolo
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte inferiore: SI
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
117 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…35 mm² rigido senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² flessibile con estremità cavo
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte inferiore
|