Schneider-Electric
 
A9XCAC01 immagine - metel
A9XCAC01
Confezione 1 cavi 4000mm per collegamento Ti24 con 1 connettore precablato
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Acti 9 Smartlink
Gamma Acti9
Tipo Prodotto Cavo con un connettore precablato
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma Acti9 Acti 9 Smartlink interruttore automatico
Nome Dispositivo prefabricated cables XL
Quantità Per Confezione 1
Tipo di cavi Cavo a nastro 4 m, Nero
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,0 cm
Confezione 1: profondità 14,0 cm
Confezione 1: peso 62,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,18 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi