|
|
|
A9XELC10
PowerTag Link C + per Facility Expert Small Business
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione APR 04, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 PowerTag Link
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione intelligente
|
Nome dispositivo
|
PowerTag Link C
|
Application type
|
Misurazione energia di base
Allarme carico
|
Number max of connected devices
|
Fino a 20 dispositivi wireless
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
110...230 V CA + 15 %
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19,2…28,8 V
|
Connetività ai dispositivi
|
Sensore di monitoraggio wireless
|
Upstream connectivity
|
Cloud
|
Servizio di comunicazione
|
Ethernet
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
User interface
|
Smartphone app
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di protezione
|
Sovratensione a 1 kV per ETHERNET
Sovratensione a 0,5 kV per alimentazione ausiliari
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Reset
|
Reset di fabbrica su Lato frontale
|
Corrente di spunto
|
3 A
|
Posizione di montaggio
|
Orizzontale/verticale su guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Posizione del collegamento
|
A monte
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore RJ45 qty: 1 for ETHERNET, ordinati separatamente
Connettore qty: 1 for circuito di alimentazione
|
Capacità di connessione a serraggio
|
0,2...1,5 mm², rigido per circuito di alimentazione
0,2...1,5 mm², flessibile per circuito di alimentazione
0,2...1,5 mm², flessibile con ghiera per circuito di alimentazione
|
Lunghezza spelatura fili
|
Circuito di alimentazione: 7 mm
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Passi 9 mm
|
6 utile
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
62 mm
|
Peso prodotto
|
133 g
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 PowerTag
Compact PowerTag
|
Commissioning protocol
|
Bluetooth
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
MySchneider Electrician eSetup
|
End user smartphone application
|
EcoStruxure Facility Expert Small Business
|
Codice compatibilità
|
Acti9 PowerTag Link C
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP40 (contenitore modulare)
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarico aria), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarica contatto), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Bus di comunicazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
CEM condotta (0,15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete (continua), 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete (pulsed), 100 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Emissione irradiata (30...1000 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe A, conforming to IEC 61131-2
|
Caratteristiche ambientali
|
Corrosivo 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina 2 conforme a IEC 60068-2-52
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn, ampiezza = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cicli conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza al fuoco
|
Altre parti: 650 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2
Su morsetti di connessione: 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a IEC 60068-2
|
Umidità relativa
|
93 % a 40 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m funzionante
0...3000 m immagazzinamento
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Norme di riferimento
|
"EN 300-328"
"EN 301-489-1"
"EN 301-489-17"
EN/IEC 60950-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
168,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,480 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|