Schneider-Electric
 
A9XMC2D3 immagine - metel
A9XMC2D3
PowerTag C wireless 2 ingressi 230V M2I
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PowerTag
Tipo Prodotto Input module
Nome Dispositivo PowerTag C 2DI 230V
Nome Prodotto PowerTag Control
Concentrator compatibility Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Compatibilità Gamma Acti9 SD e OF Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us] 230 V CA (+/- 20 %)
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 3 VA
Numero uscite analogiche 2
Tipo d'ingresso Contatto pulito 230 V CA 2 mA
Stato tensione 1 garantito >= 164 V per ingresso digitale
Stato tensione 0 garantito <= 40 V per ingresso digitale
Stato attuale 1 garantito >= 2 mA (ingresso digitale)
Stato attuale 0 garantito <= 0,5 mA (ingresso digitale)
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Segnalazione locale Verde, arancione e rosso LED per stato prodotto
Frequenza di commutazione 10 Hz massimo
Colore Bianco (RAL 9003)
Passo 9 mm 2
Altezza 85 mm
Materiale PA6 GF30
Larghezza 18 mm
Profondità 62 mm
Peso Netto 75 g
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore) - 1 cavi 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore) - 1 cavi 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - flessibile
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - rigido
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flessibile
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 1 cavi 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - Flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 2 cavi 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - rigido
Morsetti a gabbia (parte inferiore) - 2 cavi 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore connection
9 mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio Alimentazione: 2 Nm parte superiore
Ingresso digitale: 1 Nm parte inferiore
Norme Di Riferimento ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/IEC 61010-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 61010-2-201
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 carcassa: conforme a CEI 60529
IP40 Lato frontale: conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione III conforme a IEC 61010-1
Grado Di Protezione Ik IK05
Umidità relativa 0…93 % a 40 °C conforme a IEC 60068-2-78
Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Resistenza al fuoco 960 °C / 30 s conforme a UL 94 V0
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,700 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 11,500 cm
Confezione 1: peso 111,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 9,137 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi