Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

A9XMSB11 |
Schneider-Electric
 
A9XMSB11 immagine - metel
A9XMSB11
EcoStruxure I/O Smart Link - Modulo di comunicazione I/O - Modbus RS485
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product "EcoStruxure"
Nome Prodotto EcoStruxure I/O Smart Link
Tipo Prodotto Modulo di comunicazione intelligente
Nome Dispositivo I/O Smart Link
Application type Comando carico
Monitoraggio stato interruttore
Misura base Energia E
Number max of connected devices Up to 11 wired devices
Gruppo di vie 1 group of 11 digital channels
Corrente di alimentazione massima 1,5 A
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V DC +/- 20 %
Connetività ai dispositivi Ingresso e uscita digitale
Contatore di energia impulsivo
Servizio di comunicazione Modbus server per RS485
Server web Compatibile BMS
Caratteristiche tecniche
I/O applicazione specifica Contatore totale impulsi
Convertitore d'impulsi
Tipo di protezione Contro polarità inversa per alimentazione ausiliari
Contro polarità inversa per ingresso
Sovratensione a 33 V DC per uscita digitale
Immunità alle microinterruzioni 10 ms
Reset Reset di fabbrica su Lato frontale
Con pulsante protetto
By address encoder
By plug in, plug out the power supply
Tipo ingresso/uscita 2 input + 1 output per canale digitale
Tipo d'ingresso Corrente sink per ingresso digitale, 24 V DC +/- 20 % a 2,5 mA
Massima corrente permanente 5 mA per ingresso digitale
Tempo filtraggio elettronico 2 ms for ingresso digitale dallo stato 0 allo stato 1
Tipo uscita Sorgente di corrente logica: 24 V - DC - 100 mA
Maximum voltage drop <1 V allo stato 1 uscita digitale
Corrente di spunto 0,5 A per uscita digitale
7 A per alimentazione
Segnalazione locale Comunicazione: 1 LED (giallo)
Stato: 1 LED (verde, arancione e rosso)
Tipo di regolazione Indirizzo Modbus 01...99 per address encoders
Reset per address encoders
Reset per plug in, plug out the auxiliary supply
Posizione di montaggio Orizzontale e verticale su guida DIN
Colore Bianco (RAL 9003)
Posizione del collegamento Lato anteriore
Connessioni - morsetti Morsetto a molla Ti24 qty: 11 for ingresso/uscita digitale, ordinati separatamente
Connettore qty: 1 for circuito di alimentazione
Connettore qty: 1 for bus di comunicazione
Capacità di connessione a serraggio 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile con estremità cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, flessibile senza estremità del cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido con estremità cavo per bus di comunicazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm² per Cavo schermato twistato, rigido senza estremità del cavo per bus di comunicazione
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², flessibile senza estremità del cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per controllo
1 x 0,2...1 x 1,5 mm², rigido senza estremità del cavo per controllo
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile con estremità cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², flessibile senza estremità del cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido con estremità cavo per circuito di alimentazione
2 x 0,2...2 x 1,5 mm², rigido senza estremità del cavo per circuito di alimentazione
Lunghezza spelatura fili Controllo: 10 mm
Circuito di alimentazione: 7 mm
Bus di comunicazione: 7 mm
Tipo rete di comunicazione RS485 Modbus RTU client/server SUB-D 9 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Passi 9 mm 0 utile
Altezza 22,5 mm
Larghezza 359 mm
Profondità 42 mm
Peso Netto 188 g
Attrezzature fornite Set da 1 bus connector
Set da 1 power supply connector
Set da 2 locking clips
Compatibilità Gamma Acti9 iTL ausiliario
Linergy Multiclip
Acti9 iOF+SD 24
Acti9 iACT24
Acti9 iATL24
PowerLogic contatore d'energia impulsivo
Acti9 RCA iC60
Acti9 Acti9 iCT ausiliario
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iSW-NA
Acti9 -
Acti9 Acti9 C40
Multi 9 Multi 9 C60
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 Acti9 DT60
Acti9 Acti9 I-NA
Acti9 Acti9 ITG40
Acti9 -
Acti9 Acti9 Reflex iC60 Ti24 connettore
Interfaccia per la messa in servizio EcoStruxure Power Commission
Mercato Edifici
Piccolo terziario
Codice compatibilità Acti 9 Smartlink
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Grado Di Protezione Ik IK06 conforme aCEI 62262
Grado di inquinamento 3
Compatibilità elettromagnetica Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarica d’aria), classe B, 8 kV, conforme aIEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche (scarica di contatto), classe B, 4 kV, conforme aIEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (80 MHz...3 GHz), classe A, 10 V/m, conforme aIEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai campi elettromagnetici irradiati (1.4…6 GHz), classe A, 3 V/m, conforme aIEC 61000-4-3
Alimentazione: resistenza ai transienti rapidi (5...100 kHz), classe B, 2 kV, conforme aIEC 61000-4-4
Ingresso/uscita: resistenza ai transienti rapidi, classe B, 1 kV, conforme aIEC 61000-4-4
Bus di comunicazione: resistenza ai transienti rapidi (0,15...80 MHz), classe B, 1 kV, conforme aIEC 61000-4-4
CEM condotta (0,15...80 MHz), classe A, 3 V, conforme aIEC 61000-4-6
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe B, conforme aIEC 61326-1
Emissione condotta (0,15...30 MHz), classe B, conforme aCISPR 11
Emissione irradiata (30...6000 MHz), classe B, conforme aIEC 61326-1
Emissione irradiata (30...6000 MHz), classe B, conforme aCISPR 11
Alimentazione: impulsi tensione-corrente (DM coupling 42 Ohm), classe B, 1 kV, conforme aIEC 61000-4-5
Alimentazione: impulsi tensione-corrente (CM coupling 42 Ohm), classe B, 2 kV, conforme aIEC 61000-4-5
Bus di comunicazione: impulsi tensione-corrente (CM coupling 2 Ohm), classe B, 1 kV, conforme aIEC 61000-4-5
Caratteristiche ambientali Corrosivo 3C2 conforme a IEC 60721-3-3
Nebbia salina 2 conforme a IEC 60068-2-52
Resistenza alle vibrazioni 1 gn, ampiezza = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cicli conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza Al Fuoco Altre parti: 650 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-10
Su morsetti di connessione: 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-10
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 0…93 % a 40 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura Ambiente -25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Norme di riferimento IEC 61010-2-201
IEC 61010-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,300 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 37,000 cm
Confezione 1: peso 242,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 32
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,200 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 2c4a7f95-9fbf-4b2e-bc7e-82ceeb851894
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 35
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months