|
|
|
A9XMWD100
Acti9 PowerTag Link HD - Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione APR 04, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione intelligente
|
Nome dispositivo
|
PowerTag Link HD
|
Application type
|
Misura base Energia E
Monitoraggio avanzato carico E, U, I, P, PF
Allarme carico
|
Number max of connected devices
|
Up to 100 wireless devices
|
Massima corrente fornita
|
2 A
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
110...230 V CA +/- 15 %
|
Connetività ai dispositivi
|
Sensore di monitoraggio wireless
|
Servizio di comunicazione
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Web server
|
Server web
|
Pagina web integrata
Compatibile BMS
|
Mezzo di supporto trasmissione
|
Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz PowerTag 100
|
Servizi web
|
Pagina web
|
Caratteristiche tecniche
I/O applicazione specifica
|
Contatore totale impulsi
|
Potenza assorbita
|
5 VA
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Reset
|
Reset di fabbrica su Lato frontale
|
Segnalazione locale
|
Stato prodotto: 1 LED (verde, arancione e rosso)
Stato Ethernet (LAN ST): 1 LED (verde, arancione e rosso)
|
Posizione di montaggio
|
Orizzontale/verticale su guida DIN
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Posizione del collegamento
|
A monte
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Passi 9 mm
|
6 utile
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
67,5 mm
|
Peso prodotto
|
133 g
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 PowerTag sensore di monitoraggio wireless
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
Pagina web
ECOREACH
|
Codice compatibilità
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
93 % a 40 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
187,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,880 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|