|
|
|
A9XMWRD
Acti9 PowerTag Link Display, color display, DIN rail
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 04, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Display
|
Applicazione
|
Applicazione dialogo uomo-macchina
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 PowerTag Link modulo di comunicazione intelligente
|
Tipo display
|
LCD
|
Caratteristiche tecniche
Colore display
|
Colori
|
Risoluzione display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Dimensioni display
|
2 pollici
|
Informazioni visualizzate
|
Corrente
Tensione
Potenza attiva
Power factor
Consumo di energia
Alarms
|
Tipo di comando
|
4 pulsante
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
"110...277 V" CA
24 V DC
|
Potenza assorbita W
|
2,7 W
|
Tipo di connettore
|
Morsettiera
|
Attrezzature fornite
|
Alimentazione
|
Installazione
|
Binario
Incasso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
Struttura
|
Larghezza
|
72 mm
|
Altezza
|
95 mm
|
Profondità di incasso
|
49,5 mm
|
Proiezione profondità
|
18,5 mm
|
Peso prodotto
|
137 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP41 (on flush mounting) conforme a CEI 60529
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 45 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 61326
"EN 300-328"
"EN 301-489-1"
"EN 301-489-17"
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
224,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,445 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
216
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
59,560 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|