Schneider-Electric
 
A9XPCM04 immagine - metel
A9XPCM04
Confezione 4 connettori isolati pettini iC60
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Linergy FH
Tipo prodotto Connettore
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di connessione
Numero di poli 3P + N
Quantità per confezione Set da 4
Compatibilità pettini di distribuzione Conness. Singola
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In] 100 A
Colore Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite connettore superiore35 mm²
Coppia di serraggio 4 Nm
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 iC60 pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 iK60 pettine di distribuzione
Acti9 - pettine di distribuzione
Acti9 - pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 iID pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 iID K pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 iSW pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 iSW-NA pettine di distribuzione
Acti9 Acti9 STI pettine di distribuzione
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,9 cm
Confezione 1: larghezza 6,1 cm
Confezione 1: profondità 7,9 cm
Confezione 1: peso 64 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 6,582 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months