Schneider-Electric
 
A9XPF521 immagine - metel
A9XPF521
Pettine di collegamento tagliabile iC60 Vigi 25A (L1L2) 21 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Pettine di distribuzione
Installazione Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Descrizione linee 3L + N
Length in 18 mm modules 21
Caratteristiche tecniche
Numero di denti 6 N + L + Vigi
Configurazione poli per 1 via 1 "1P + N"
1 2P
Passo di collegamento 18 mm
Tipo di connettore Dente
Distanza fra i denti 63 mm
Marcatura N L1 N L2 N L3
Isolamento Isolato
Device presentation Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie] 100 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 415 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA conforme a IEC 61439-2
Posizione montaggio Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm 42
Larghezza 378 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Vigi iC60
Compatibilità prodotto Add-on residual current devices 25 A
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Resistenza al fuoco 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado di protezione IP IP20 con terminali e copridenti
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,200 cm
Confezione 1: larghezza 2,800 cm
Confezione 1: profondità 35,000 cm
Confezione 1: peso 185,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 6,000 cm
Confezione 2: larghezza 8,800 cm
Confezione 2: profondità 46,700 cm
Confezione 2: peso 1,023 kg
Unità di misura confezione 3 S04
Numero di unità per confezione 3 50
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 40,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 10,943 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi