|
|
|
A9XPH512
Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 12 moduli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Installazione
|
Orizzontale
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di connessione
|
Descrizione linee
|
3L + N
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Caratteristiche tecniche
Numero di denti
|
6 N + L
|
Tipo distribuzione
|
N L1 N L2 N L3
|
Configurazione poli per 1 via
|
1 "1P + N"
1 2P
|
Passo di collegamento
|
18 mm
|
Tipo di connettore
|
Dente
|
Distanza fra i denti
|
36 mm
|
Marcatura
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolamento
|
Isolato
|
Presentazione del dispositivo
|
Tagliabile
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
100 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
415 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA conforme a IEC 61439-2
|
Posizione montaggio
|
Monte o valle su morsetti a gabbia
Monte o valle su double terminal
|
Passo 9 mm
|
24
|
Larghezza
|
220 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 Acti9 iK60
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iID K
Acti9 Acti9 iSW
Acti9 Acti9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-7-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 con terminali e copridenti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
130 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,8 cm
|
Confezione 2: profondità
|
24,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
654 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,044 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|