|
|
|
A9XPK707
Morsettiera verticale VDIS 125A 33 connessioni
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 VDIS
|
Tipo prodotto
|
Vertical distribution block
|
Compatibilità gamma
|
Pragma
Prisma G
Prisma Pack 250
Prisma Pack 160
PrismaSeT S
|
Caratteristiche tecniche
Numero di poli
|
3P + N
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250/440 V
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Numero di morsettiere
|
1 con 33 uscenti
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: morsetti a gabbia 10…35 mm²
Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…10 mm² (rigido)
Distribuzione: push-in spring terminals 4…16 mm² (a trefolo)
Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…16 mm² (flessibile)
Distribuzione: push-in spring terminals 1,5…16 mm² (flessibile con ghiera)
|
Partenze blocco distribuzione
|
7 fori per per phase
12 fori per neutro
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Altezza
|
408 mm
|
Profondità
|
71,5 mm
|
Larghezza
|
40,5 mm
|
Peso prodotto
|
1,14 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IPxx B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,237 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
105
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
142,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|