Schneider-Electric
 
A9XPKV04 immagine - metel
A9XPKV04
Accessori per montaggio VDIS Prisma 4pz
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Vertical mounting kit
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 VDIS vertical distribution block
Prisma
Quantità per confezione Set da 4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 20,000 cm
Confezione 1: peso 172,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,782 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 46,256 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi