Schneider-Electric
 
A9XPV748 immagine - metel
A9XPV748
Pettine collegamento tagliabile iCV40 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 48 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Pettine di distribuzione
Installazione Orizzontale
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di connessione
Descrizione linee 3L + N
Length in 18 mm modules 48
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
Caratteristiche tecniche
Numero di denti 18 vie Aux + N + L + Vigi
Tipo distribuzione Aux N L1 Vigi Aux N L2 Vigi Aux N L3 Vigi
Configurazione poli per 1 via 1 "1P + N"
Passo di collegamento 9 mm tra fase e neutro
Tipo di connettore Dente
Distanza fra i denti 45 mm
Marcatura N L1 N L2 N L3
Isolamento Isolato
Presentazione del dispositivo Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie] 80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [ui] 400 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Posizione montaggio Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm 96
Altezza 29 mm
Larghezza 862 mm
Profondità 26 mm
Peso netto 472 g
Colore Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 C40
Acti9 Acti9 C40 Vigi
Acti9 Acti9 DT40
Acti9 Acti9 DT40 Vigi
Acti9 -
Acti9 -
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Ambiente
Resistenza al fuoco 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60439-1
Grado di protezione IP IP20 con terminali e copridenti
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,900 cm
Confezione 1: larghezza 2,700 cm
Confezione 1: profondità 83,400 cm
Confezione 1: peso 461,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 6,200 cm
Confezione 2: larghezza 8,500 cm
Confezione 2: profondità 89,000 cm
Confezione 2: peso 2,427 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 108,080 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi